Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Modül plakası 1 delikli 4 kutuplu, boyut 4
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
|
| Katalog Numarası |
266815
|
| EAN |
4015082668150
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
61 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
10 mm
|
| Ürün Genişliği |
180 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.825 kg
|
| Uyumlar |
IEC
RoHS conform |
| Model Kodu |
NZM4-4-XKM1
|
| Amperaj Değeri |
≦ 1250 A
|
| Kasa |
NZM4
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Diğer Özellikler |
Tek delik
|
| Şunun için uygun: |
Bakır kablo pabuçları
Dört kutuplu |
| Tip |
Modül plakası
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM4-4, N4-4
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Amperaj Değeri |
≦ 1250 A
|
| Diğer Özellikler |
Tek delik
|
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
40 mm x 10 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x) |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
40 mm x 1 mm'lik 10 segment (2x)
50 mm x 1 mm'lik 10 segment (2x) |
| Terminal kapasitesi (esnek kablo) |
120 mm² - 300 mm² (1x)
Maksimum. 600 AWG/kcmil (2x) 250 - 600 AWG/kcmil (1x) 95 mm² - 300 mm² (2x) |