Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266837
NZM4-4-XKA

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Tünel terminal, 4 kutuplu, 1 anahtar yanda, boyut 4

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
266837
EAN
4015082668372
Ürün Uzunluğu/Derinliği
88 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
212 mm
Ürün Ağırlığı
3.403 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC 60947
EN 60947
Model Kodu
NZM4-4-XKA

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
≦ 1400 A
Kasa
NZM4
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
4 Pole
Şunun için uygun:
Bakır kablo
Dört kutuplu
Tip
  • Aksesuar
  • Tünel terminal
Şununla birlikte kullanılır
NZM4-4, N4-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
≦ 1400 A

Technical data - mechanical

Diğer Özellikler
4 Pole

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
50 mm² - 240 mm² (4x)
50 mm² - 240 mm² (1x)
Maksimum. 500 AWG/kcmil (4x)
Maksimum. 500 AWG/kcmil (1x)

Ürün teknik özelliklerini aktar