Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266846
NZM4-XKSA

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Kapak, 3 kutuplu, vida bağlantısı için, boyut 4

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
266846
EAN
4015082668464
Ürün Uzunluğu/Derinliği
108 mm
Ürün Yüksekliği
130 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
0.576 kg
Uyumlar
CE İşaretli
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC 60947
UL 489
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
Model Kodu
NZM4-XKSA

Ek Bilgiler

Phase separator type
Diğer

Teslimat Programı

Kasa
NZM4
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.Insulation/protection against direct contact where cable lugs or busbars are connected or tunnel terminals are used. Included in the set with tunnel terminals.
Tip
  • Aksesuar
  • Terminal kapağı
Şununla birlikte kullanılır
NZM4, N(S)4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Diğer Özellikler
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.Insulation/protection against direct contact where cable lugs or busbars are connected or tunnel terminals are used. Included in the set with tunnel terminals.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.