Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Endüstriyel haberleşme bağlantısı, profibus-DPV1-Alt bileşen
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM elektronik aksesuar
|
| Katalog Numarası |
270333
|
| EAN |
4015082703332
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
60 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
90 mm
|
| Ürün Genişliği |
36 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.102 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-4 EN 55011 EN 55022 IEC 60068-2-6 |
| Model Kodu |
NZM-XDMI-DPV1
|
| Fonksiyonlar |
Ters polariteye karşı koruma, AS-I güç kaynağı
PROFIBUS-DP alt bileşen |
| SIL (IEC 61508) |
Yok
|
| Gerekli aksesuarlar |
Ayrı harici veri yolu sonlandırması
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Tanılama ve haberleşme
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Tanılama, Haberleşme
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| Döngüsel olmayan ağ hizmetleri |
Ekran/eşleşme koruma ayarları, etkinlik listesi, tanımlama, Çalışma süresi (saat), şalterleme işlemleri, zaman
|
| Bus adresleri |
1-26 DMI aracılığıyla
|
| Ekran |
Profibus-DP LED (BUS): kırmızı
|
| Arayüz tipi |
RS485
|
| Protokol |
PROFIBUS-DP
PROFIBUS |
| Servisler (döngüsel) |
Motor mekanizması aktivasyonu, ekran/çalıştırma NZM-XDMI612 girişler/çıkışlar, motor yol verici fonksiyonları
Durum AÇIK/KAPALI/açık (ayrıntılı), yük erken uyarıları, faz akımları I1/I2/I3 [A] |
| Anlık darbe |
2 kV
|
| Elektromanyetik alan rfi EMC’si (IEC EN 61000-4-3) |
10 V/m
|
| Elektrostatik hava boşalımı seviye 3 EMC’si (IEC/EN 61000-4-2) |
8 KV
|
| Elektrostatik kontak boşalımı seviye 3 EMC’si (IEC/EN 61000-4-2) |
6 KV
|
| 24 V DC’de güç kaynağı ısı yayılımı |
4.8 W
|
| Yalıtım direnci |
EN 50178”e uygun olarak
|
| İzolasyon |
Bara ile güç kaynağı arasında (basit), veri yolu ve güç kaynağı ile NZM-XDMI612 arasında (güvenli elektriksel izolasyon)
|
| Kirlilik derecesi |
2 (EMC)
|
| Uygun güç kaynağı - maks |
28.8 VDC
|
| Uygun güç kaynağı - min |
20.4 VDC
|
| Güç kaynağı durumu |
Güç LED (POW): yeşil
|
| Güç kaynağı anma akımı |
200 mA (24 V DC)
|
| Dalgalanma - maks |
5 %
|
| Gerilim düşüşleri |
10 ms
|
| Gerilim Değeri |
24 V (-15/+20 %)
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Korozyon direnci |
1 cm³/m³ (4 gün SO₂)
10 cm³/m³ (4 gün SO₂) |
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Boyutlar |
35,5 mm x 90 mm x 58 mm
|
| Düşme yüksekliği (IEC/EN 60068-2-31) |
50 mm
|
| Toz için patlama güvenliği kategorisi |
Diğer
|
| Gaz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Montaj Yöntemi |
Silindir şapka rayı IEC/EN 60715, 35 mm veya ZB4‑101‑GF1 (aksesuar) sabitleme braketleri kullanılarak vidalı bağlantı
Önden ekleme mümkündür Ray montajı mümkün |
| Montaj konumu |
Dikey veya yatay
|
| Çalışma hava basıncı - maks |
1080 hPa
|
| Çalışma hava basıncı - min |
795 hPa
|
| Ambalajlı serbest düşme yüksekliği (IEC/EN 60068-2-32) |
1 m
|
| Bağıl nem - maks |
95 %
|
| Şok direnci |
18 darbe (IEC 60068-2-27)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Sabit hızlanmada titreşim 2 g (IEC/EN 60068-2-6) |
57 Hz - 150 Hz
|
| ,15 mm sabit genlikte titreşimler (IEC/EN 61131-2:2008) |
10 Hz - 57 Hz
|
| Terminal kapasitesi (kablo) |
0.2 mm² - 2.5 mm² yüksüklü
yüksüklü AWG 22-AWG 12 |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo) |
0,2 mm² - 4 mm² (AWG 22 - AWG 12)
|
| Sıkma torku |
0,6 Nm
|