Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu, siyah, maks. 60 mm şaft, boyut 4
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
|
| Katalog Numarası |
271507
|
| EAN |
4015082715076
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
230 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
130 mm
|
| Ürün Genişliği |
230 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.65 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305) UL listed CSA certified UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL489 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Model Kodu |
NZM4-XTVD-60
|
| Özellikler |
Kilitlenebilir
Standart: siyah / gri |
| Takılı: |
Asma kilit
Uzatma mili |
| Kasa |
NZM4
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yük ayırıcı
Güç devre kesicisi |
| Tip |
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kilitli OFF ve ON konumlarında kapı kilit düzeneği iptal edilmez
Kapı kilit düzeneği kilitsiz AÇIK konumda değiştirilebilir Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir Kapı OFF konumunda açılabilir |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilit numarası |
Tek kilitlenebilir
|
| Kilitleme olanağı |
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Kapı kilidi ile |
| Diğer Özellikler |
|