Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

271608
NZM1-XUVHIVL

Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 2 erken N/A, gecikme ünitesi için, NZM1 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
271608
EAN
4015082716080
Ürün Uzunluğu/Derinliği
37 mm
Ürün Yüksekliği
66 mm
Ürün Genişliği
32 mm
Ürün Ağırlığı
0.056 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL489
UL listed
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM1-XUVHIVL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Gecikmeli

Teslimat Programı

Takılı:
İki erken kapama yardımcı kontağı
Kasa
NZM1
Diğer Özellikler
  • Ayrı gecikme ünitesi ve özel ayırma elemanlarının birleşimi.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • UL/CSA onaylı değildir
  • Ayrı gecikme süresiyle birleştirmek için özel ayırma elemanları.
  • UVU-NZM gecikme ünitesi ayrıca gerekir.
  • Ayrı NZM...-XHIV erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.
  • NZM...-XR... motor mekanizması ile birlikte kullanılamaz.
  • Açma ve kapama sırasında yardımcı kontağın erken kapaması (manuel işletim): yaklaşık 20 ms.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Tip
Gecikme ünitesi UVU ile kullanım için düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
N(S)1(-4)
NZM1(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
DC'de gerilim değeri
18 V DC
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Vida sonlandırması yerine 3 m gevşek bağlantı kablosu ile
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Diğer Özellikler
  • Ayrı gecikme ünitesi ve özel ayırma elemanlarının birleşimi.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • UL/CSA onaylı değildir
  • Ayrı gecikme süresiyle birleştirmek için özel ayırma elemanları.
  • UVU-NZM gecikme ünitesi ayrıca gerekir.
  • Ayrı NZM...-XHIV erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.
  • NZM...-XR... motor mekanizması ile birlikte kullanılamaz.
  • Açma ve kapama sırasında yardımcı kontağın erken kapaması (manuel işletim): yaklaşık 20 ms.

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x)
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x)
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.