Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 2 erken N/A, gecikme ünitesi için, +kablo
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
|
| Katalog Numarası |
271609
|
| EAN |
4015082716097
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
37 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
66 mm
|
| Ürün Genişliği |
32 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.17 kg
|
| Uyumlar |
IEC
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL489
CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) CSA certified |
| Model Kodu |
NZM1-XUVHIV20L
|
| Fonksiyonlar |
Gecikmeli
|
| Takılı: |
İki ayrı erken kapama yardımcı kontağı
|
| Kasa |
NZM1
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yüksüz şalter
|
| Tip |
Gecikme ünitesi UVU ile kullanım için düşük gerilim bobini
|
| Şununla birlikte kullanılır |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| DC'de gerilim değeri |
18 V DC
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Bağlantı Tipi |
Vida sonlandırması yerine 3 m gevşek bağlantı kablosu ile
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken) |
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x) Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x) Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli |