Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

272525
ZFS61/62-NZM7

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Harici uyarı levhası, Almanca/İngilizce

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru aksesuarı
Katalog Numarası
272525
EAN
4015082725259
Ürün Uzunluğu/Derinliği
5 mm
Ürün Yüksekliği
27 mm
Ürün Genişliği
64 mm
Ürün Ağırlığı
0.005 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN Listeli
IEC Sınıfı
Model Kodu
ZFS61/62-NZM7

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Özellikler
Suya Dayanıklı
Takılı:
Uyarı/bilgi metni
Montaj malzemesi
Kasa
NZM1/2/3/4
Tip
Aksesuar Harici uyarı levhası
Şununla birlikte kullanılır
N3-4
NS2
NZM1-NA
NZM2-4
PN2
PN3-4
N1
N1-4
N2-4
NS1
NS3
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM4-4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
N2
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3
N4-4
NS4
NZM1
PN2-4
N3
NZM3-NA
PN3
N4
NZM1-4
NZM2
NZM2-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
PN1
NZM3-4
NZM4-NA
PN1-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Gümüş
Yazı
"Ana şalter – 0 konumunda açık" - Almanca/İngilizce
Malzeme
Plastik
Malzeme kalitesi
Diğer
Montaj Yöntemi
Diğer
Thickness of warning label
5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.