Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

276335
DILA-40(110V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Yardımcı kontaktör, 110 V 50/60 Hz, 4 A, vidalı terminaller, AC çalışma

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILA yardımcı kontaktörler
Katalog Numarası
276335
EAN
4015082763350
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
68 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.24 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
VDE
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Kodu
DILA-40(110V50/60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Kod numarası
40D
Kontrol devresinin güvenilirliği
λ < 5 x 10-7 (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
4
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
4

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
15.5 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.4 W

Elektrik Değeri

60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
16 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
Anma çalışma akımı (Ie)
60 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
60 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 2 kontak ile)
220 V'ta 1 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
220 V'de 5 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 3 kontak ile)
2 A 110 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
1 A 220 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
110 V'de 3 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
24 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
4 A 24 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
4 A 60 V’de, DC L/R ≤ 50 ms (Seri halde 3 kontakla)
110 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (seri bağlı 3 kontak ile)
16 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Güvenli izolasyon
400 V AC, Yardımcı kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
400 V AC, Bobin ve yardımcı kontaklar arası, EN 61140'a göre
Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri
10 A gG/gL, 500 V, Maksimum Sigorta, Kontaklar
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)

Features & functions

Özellikler
EN 60947-5-1 ek L'ye göre pozitif çalışma kontakları, yardımcı kontak modülü dahildir
Takılı:
Pozitif çalışma kontakları

Genel Bilgiler

Uygulama
Kontaktör röleleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, mekanik
20.000.000 Çalışma (AC bobinli)
Montaj Yöntemi
DIN Rayı
Çalışma frekansı
9000 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
DILA röleleri
Koruma
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Şok direnci
7 g, N/A yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Yardımcı kontak modüllü ana ünite, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Gerilim toleransı - çift frekans bobini 50/60 Hz)
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
27 VA, AC, Çift frekanslı bobin 60 Hz’de
25 VA, AC, Çift frekanslı bobin 60 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
3,3 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
4,2 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
3,3 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
1,4 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
4,2 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
21 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
15 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
18 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
9 ms

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Standart tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
10 mm
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller
2 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm², vidalı terminaller
1 x (0,75 - 4) mm², vidalı terminaller
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, vidalı terminaller
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015