Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

278022
Model Kodu: DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 30 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC çalışma, Yay yüklü terminaller

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
278022
EAN
4015082780227
Ürün Uzunluğu/Derinliği
132.1 mm
Ürün Yüksekliği
115 mm
Ürün Genişliği
55 mm
Ürün Ağırlığı
0.872 kg
Sertifikasyonlar
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
UL
Katalog Notları
EN 50012'ye göre kontaklar
Model Kodu
DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
10 g, normalde açık ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
180 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
72 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
83 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
80 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
200 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
17.1 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
5.7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
65 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
4.1 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
650 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
650 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
650 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
370 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
910 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
98 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
37 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
72 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
72 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
39 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
41 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
47 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
35 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
13 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
14 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
16 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
17 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Features & functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motorlar için kontaktörler
Bağlantı
Yaylı terminaller
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
1.9 mΩ
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-4: Norm. AC endük. motorlar: başlat, tak, ters çevir, yavaş çalıştır
Gerilim Tipi
AC
Çerçeve boyutu
FS3

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
149 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
178 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
16 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
19 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
120 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
18 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
12 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
13 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
15 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
50 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
250 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
100 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
125 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
80 A gG/gL

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995 uyarınca 100.000 döngü, (UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995 uyarınca 100.000 döngü, (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
32.2 A, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
10 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
88 A (480V 60Hz 3 fazlı, 277V 60Hz 1 fazlı)
88 A (600V 60Hz 3 fazlı, 347V 60Hz 1 fazlı)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
88 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M6, Terminal vidası, Ana kablolar
Tornavida boyutu
3,5 mm, Yaylı terminaller, Kontrol devresi kabloları
2, Terminal vidası, Ana kablolar, Yıldız tornavida
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Terminal vidası, Ana kablolar, Standart tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
14 mm
Terminal kapasitesi (bakır bant)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
Terminal kapasitesi (esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (çok telli)
2 x (16 - 35) mm², Ana kablolar
1 x (16 - 50) mm², Ana kablolar
Terminaller
Yardımcı ve kontrol devresi terminallerinde yaylı terminaller
Sıkma torku
3,3 Nm, vidalı terminaller, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 35) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
2 x (0,75 - 25) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, Kontrol devresi kabloları, Yay yüklü terminaller
Tek 14 - 1, çift 14 - 2, Ana kablolar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015