Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

278047
Model Kodu: DILM150-XHIC13

Eaton Moeller® series DILM Yardımcı kontak modülü, 4 kutuplu, Ith= 16 A, 1 A, 3 K, Ön sabitleme, Yay yüklü terminaller, DILMC40 - DILMC150

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM yardımcı kontak modülü
Katalog Numarası
278047
EAN
4015082780470
Ürün Uzunluğu/Derinliği
39 mm
Ürün Yüksekliği
46 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.055 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-4-1
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
Model Kodu
DILM150-XHIC13

Features & Functions

Özellikler
Kilitli karşıt kontaklara sahip yardımcı kontak modülü (IEC 60947-5-1 Ek L'ye göre)
Fonksiyonlar
Standart uygulamalar için
Takılı:
Kilitli karşıt kontaklar
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Elektrik bağlantısı tipi
Yaylı klemens bağlantısı

General information

Bağlantı
Yaylı terminaller
Kullanım ömrü, elektrik
1.300.000 Çalışma (230 V, AC-15, 3 A'de)
Model
Üstten montaj
Montaj Yöntemi
Önden sabitlemeli
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Tip
Önden montajlı yardımcı kontak

Ambient conditions, mechanical

Şok direnci
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14
Tornavida boyutu
0,6 x 3,5 mm, Yay yüklü terminaller

Electrical rating

AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Kısa devre koruma değeri
Maksimum 16 A gG/gL, Sigorta, Kaynaksız, Yardımcı kontaklar
Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri
16 A gG/gL, 500 V, Maksimum Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC bobinli (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA)

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
3
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Safety

Güvenli izolasyon
440 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
440 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.23 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
4 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015