Eaton Moeller® series DIUL Enversör kontaktör kombinasyonu, 380 V 400 V: 4 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC çalışma
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DIUL kontaktör kombinasyonu
|
| Katalog Numarası |
278086
|
| EAN |
4015082780869
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
117 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
68 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.604 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
CSA Certified
UL Listeli CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CE IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 CSA UL |
| Model Kodu |
DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
6
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı |
2 NA 1 N/K
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.84 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.28 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
9 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
1.4 W
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
9 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
4.5 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
1.5 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3.6 kW
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1'e bağlı olarak
|
| Özellikler |
Mekanik kilitleme
|
| Fonksiyonlar |
Enversör güvenliği
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
İki dönüş yönüne sahip motorlara yol verilmesi için kontaktör kombinasyonları
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktör kombinasyonları
|
| Şunun için uygun: |
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
|
| Tip |
Tam gerilimli enversör kontaktör
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt.
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Çerçeve boyutu |
45 mm
|
| Bobin gerilimi |
230 – 240 Vac, 50/60 Hz
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
230 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
230 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
240 V
|
| Güç tüketimi |
4 kW
|
| Terminaller |
Vidalı terminaller
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015