Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

278158
DIULM25/21(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DIUL Enversör kontaktör kombinasyonu, 380 V 400 V: 11 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC çalışma

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DIUL kontaktör kombinasyonu
Katalog Numarası
278158
EAN
4015082781583
Ürün Uzunluğu/Derinliği
138 mm
Ürün Yüksekliği
85 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
1.082 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CE
Katalog Notları
IE3 uyumlu cihazlar ambalajları üzerindeki logoyla ayırt edilir.
Model Kodu
DIULM25/21(110V50HZ,120V60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
6
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
5.3 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.8 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
25 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.1 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
14 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3.5 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
8.5 kW

Elektromanyetik Uyumluluk

Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardı uyarınca

Features & functions

Özellikler
Mekanik kilitleme
Fonksiyonlar
Enversör güvenliği
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
İki dönüş yönüne sahip motorlara yolverilmesi için kontaktör kombinasyonları
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
NEMA Diğer
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktör kombinasyonları
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Görev faktörü
100 %
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
120 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015