Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

278425

Eaton Moeller® series DILM yardımcı kontak modülü, 2 kutuplu, Ith= 10 A, 1 N/O, 1 K, Yana montajlanmış, Vidalı terminal, DILM40 - DILM225A, -SI

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM yardımcı kontak modülü
Katalog Numarası
278425
EAN
4015082784256
UPC
782116355303
Ürün Uzunluğu/Derinliği
77 mm
Ürün Yüksekliği
77 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
41 g
Sertifikasyonlar
CE
IEC/EN 60947
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660
Model Kodu
DILM1000-XHI11-SI

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
λ < 5 x 1/10⁷ (Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA için 2.000.000 çalışmada 1 hata)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Konvansiyonel termal akım lth

60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
10 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.11 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
4 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
Anma çalışma akımı (Ie)
60 V'ta 6 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
220 V'ta 1 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
24 V'de 10 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
110 V'de 3 A, DC L/R ≤ 15 ms (1 seri bağlı kontak ile)
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.8 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
2 A
DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.5 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Özellikler
Kilitli karşıt kontaklara sahip yardımcı kontak modülü (EC 60947-5-1 Ek L'ye göre)
Takılı:
Kilitli karşıt kontaklar
Fonksiyonlar
Standart uygulamalar için
Kutup Sayısı
İki kutuplu

Genel Bilgiler

Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, elektrik
1.300.000 Çalışma (230 V, AC-15, 3 A'de)
Model
Üstten montajlı
Montaj Yöntemi
Yana montajlı
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
6000 V AC
Tip
Yana montajlı yardımcı kontaklar

Güvenlik

Güvenli izolasyon
440 V AC, Bobin ile yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre
440 V AC, Yardımcı kontaklar ile ana kontaklar arasında, EN 61140’a göre
440 V AC, Yardımcı kontaklar arasında, EN 61140’a göre

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
500 V'de 1 kA
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 16 A gG/gL, Sigorta, Kaynaksız, Yardımcı kontaklar
Kontak yapışmasız kısa devre koruma değeri
16 A gG/gL, 500 V, Maksimum. Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC ile çalışır (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Sıkma torku
1,2 Nm, vidalı terminaller
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015