Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

279403
NZM4-XTVDVR-0

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu, kırmızı-sarı, boyut 4

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
279403
EAN
4015082794033
Ürün Uzunluğu/Derinliği
230 mm
Ürün Yüksekliği
130 mm
Ürün Genişliği
230 mm
Ürün Ağırlığı
1.714 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC60947
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL listed
Model Kodu
NZM4-XTVDVR-0

Delivery program

Özellikler
Acil kapatma için kırmızı-sarı
Kilitlenebilir
Takılı:
Asma kilit
Uzatma mili
Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve kuplaj parçaları dahil eksiksiz
  • Aşırı dar bağlantılar için
  • Özel kısa uzatma mili ile
  • NZM...-XDZ ek kol ile birlikte kullanılamaz
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Kapalı bir kontrol paneli kapısından şalteri çalıştırmak için pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Acil durdurma
Otomatik devre kesici
Tip
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Şununla birlikte kullanılır
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Kırmızı
Kapak/kapı tipi
Kapı OFF konumunda açılabilir
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez.
Kapı kilit düzeneği kilitsiz AÇIK konumda değiştirilebilir
Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilit numarası
Çifte kilitlenebilir
Kilitleme olanağı
Kapı kilidi ile
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalter üzerindeki koldan kilitlenebilir.
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve kuplaj parçaları dahil eksiksiz
  • Aşırı dar bağlantılar için
  • Özel kısa uzatma mili ile
  • NZM...-XDZ ek kol ile birlikte kullanılamaz
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Kapalı bir kontrol paneli kapısından şalteri çalıştırmak için pano kapağına monte edilen döner kurma kolu

Ürün teknik özelliklerini aktar