Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

280418
NZM2-XCI45-TVD

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Izoleli pano, kutu boyutu YxGxD=500 x 375 x 225 mm, boyut 2 NZM için, TVD

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
xEnergy Safety Ci MCCB Panolar
Katalog Numarası
280418
EAN
4015082804183
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
500 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
5.844 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Model Kodu
NZM2-XCI45-TVD

Ek Bilgiler

Takılı:
Şeffaf kapak
Standart, siyah/gri
Diğer Özellikler
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu gerekli tüm fonksiyonel parçalarla birlikte
Şununla birlikte kullanılır
xEnergy Safety Ci
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğerleri
Model
Sıva üstü montaj
Kutup Sayısı
Üç kutuplu/Dört kutuplu
Tip
xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Maks kesitte kesintisiz anma akımı (Iu)
250 A

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
Diğer
IP65 koruma derecesi
Mahfaza
CI45-200
Mahfaza malzemesi
Plastik
Kasa
NZM2
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol 0 konumundayken kilitlenebilir. Ek olarak kapak kilidi ile.
5. iletken esnek donanımı terminali (nötr iletken)
K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

Ürün teknik özelliklerini aktar