Belgeyi İndir () / 20

280952
Model Kodu: P5-315/EA/SVB/N

Eaton Moeller® series P5 Ana şalter, P5, 315 A, gömme montaj, 3 kutuplu + N, Acil kapatma fonksiyonu, Kırmızı döner kurma kolu ve sarı kilit halkası içerir, 0 (Kapalı) konumunda kilitlenebilir

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series P5 Ana şalter
Katalog Numarası
280952
EAN
4015082809522
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
150 mm
Ürün Genişliği
130 mm
Ürün Ağırlığı
2.477 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-3
UL 508
VDE
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
UL File No.: E36332
CSA
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
CE
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
VDE 0660
UL
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
P5-315/EA/SVB/N

Features & Functions

Özellikler
Acil durdurma kurulumu olarak sürüm
Ana Şalter olarak Sürüm
Bakım-/servis anahtarı olarak versiyon
Takılı:
Kırmızı döner kol ve sarı kilitleme halkası
Fonksiyonlar
Kilitlenebilir
Acil durum devreden çıkarma fonksiyonu
Kilitleme olanağı
0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir
Kutup Sayısı
4

General information

Aksesuarlar
Kullanıcı tarafından takılan yardımcı kontak.
Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
80.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Sıva altı montajlı
Montaj konumu
gerektiğinde
Çalışma frekansı
50 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10 d değerleri EN ISO 13849-1 başına
Şunun için uygun:
Önden montajlı 4 delik
Linye devreleri, motor bağlantı kesici olarak uygun, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
1 x 20 x 5 mm Segment sayısı x genişlik x kalınlık, bakır şerit
1 x 185 mm², tek telli veya çok telli
2 x 20 x 3 mm Segment sayısı x genişlik x kalınlık, bakır şerit
1 x 120 mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x 70 mm², tek telli veya çok telli
2 x 50 mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
350 MCM (AWG), yüksüklü tek telli veya esnek iletken
300 MCM (AWG), esnek
Vida boyutu
6 mm AF, Altıgen başlı anahtar, Terminal vidası
Sıkma torku
16 Nm, Vidalı terminaller
140 lb-in, Vidalı terminaller

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
1800 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
1650 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
1550 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
400 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
147 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
138 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
135 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
315 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
182 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
205 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
184 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
50 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
315 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
315 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
315 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
315 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
75 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
75 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
90 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
45 kW
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
55 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
110 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
132 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
45 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
315 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
15 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
5,8 kA
5,8 kA, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A, Sınıf RK1, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
315 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Yük değeri
1,3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %60 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %25 görev faktörü)
1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %40 görev faktörü)
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
300 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600 (UL/CSA)
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
2050 A
Seri kontak çifti başına gerilim
42 V

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
20 HP
115/120 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
40 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
35 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
75 HP
277 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
35 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
100 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
100 HP

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Actuator

Aktüatör rengi
Kırmızı
Aktüatör tipi
Kapı kuplajı döner mekanizması

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
12.7 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
12.7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
315 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.