Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281132
DILM32-XSP(240V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Yedek bobin, Aletsiz soket bağlantısı, 240 V 50 Hz, AC, Şunlarla kullanıma uygundur: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM yedek bobin
Katalog Numarası
281132
EAN
4015082811327
Ürün Uzunluğu/Derinliği
64 mm
Ürün Yüksekliği
49 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.048 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA
UL File No.: E29096
CE
UL Category Control No.: NLDX
UL 508
Model Kodu
DILM32-XSP(240V50HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Bağımsız bobinler
Ürün kategorisi
Aksesuar
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
240 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015