Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281145
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 24 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281145
EAN
4015082811457
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CE
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA
Model Code
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
60 °C
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
Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Mıknatıs sistemi

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
24 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015