Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

281150
DILM32-XSP(380V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 380 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281150
EAN
4015082811501
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
CE
Model Code
DILM32-XSP(380V50/60HZ)
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
Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Mıknatıs sistemi

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
380 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015