Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281179
DILM65-XSP(230V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 230 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281179
EAN
4015082811792
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Certifications
UL Listed
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
Model Code
DILM65-XSP(230V50/60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
60 °C
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
Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Mıknatıs sistemi

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
230 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
230 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
230 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
230 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015