Eaton Moeller® series DILM Varistör sönümleme devresi, 48 - 130 AC V, Şunlarla kullanıma uygundur: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM varistör sönümleyici devresi
|
| Katalog Numarası |
281213
|
| EAN |
4015082812133
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
43 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
25 mm
|
| Ürün Genişliği |
9 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.005 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184 CE UL Recognized CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 |
| Katalog Notları |
DC ile çalışan kontaktörlerle ve DILM115 ve DILM150'yle sönümleyici entegre edilmiştir.
|
| Model Kodu |
DILM32-XSPV130
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Fonksiyonlar |
Varistör (Gerilime hassas direnç)
|
| Ürün kategorisi |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
DILL… ve DILM32-XSPV130
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
130 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
48 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
130 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
48 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
0 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
0 V
|