Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281216
DILM95-XSPV48

Eaton Moeller® series DILM Varistör sönümleme devresi, 24 - 48 AC V, Şunlarla kullanım için: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200 DILM95-XSPV48

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM varistör sönümleyici devresi
Katalog Numarası
281216
EAN
4015082812164
Ürün Uzunluğu/Derinliği
46 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
9 mm
Ürün Ağırlığı
0.005 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Recognized
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
Katalog Notları
DC ile çalışan kontaktörlerle ve DILM115 ve DILM150'yle sönümleyici entegre edilmiştir.
Model Kodu
DILM95-XSPV48

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Design verification
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
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
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
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
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
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Fonksiyonlar
Varistör (Gerilime hassas direnç)

General information

Ürün kategorisi
Aksesuar
Gerilim Tipi
AC

Magnet system

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015