Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller series Kompakt şalter, Manyetik, NZMB1, 63 A, Üç kutuplu, 440 V, UL/CSA
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter manyetik
|
| Katalog Numarası |
281265
|
| EAN |
4015082812652
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
88 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
165.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.046 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
CSA (File No. 22086) CE marking UL/CSA UL (File No. E31593) CSA (Class No. 1432-01) UL 489 Specially designed for North America IEC UL (Category Control Number DKPU2) UL listed IEC 60947-2 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Model Kodu |
NZMB1-S63-CNA
|
| Fonksiyonlar |
Kısa devre koruması
|
| Amperaj Değeri |
63 A
|
| Uygulama |
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Termomanyetik bobin
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Devre kesici
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
6,69 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
63 A
|
| Amperaj Değeri |
63 A
|
| Giriş beslemesinin yönü |
Gerektiği gibi
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Diğer
|
| Kulp tipi |
Döner kol
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - maks |
882 A
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - min |
504 A
|
| İzolasyon |
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında) |
| Kullanım ömrü, elektrik |
415 V AC-3'te 7500 çalıştırma
|
| Alçak gerilim HBC sigortası - maks |
200 A gG/gL
|
| Saat başına işlem sayısı - maks |
120
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V
|
| Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC-3, 230 V'de anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü |
30 kW
|
| Anma çalışma gerilimi Ue (UL) - maks |
480 Y / 277 V
|
| Anma çalışma akımı |
125 A (415 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi)
160 A (400 V AC-1, Kapama ve kesme kapasitesi) |
| 230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
30 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
18.5 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
18.5 kA
|
| 240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
63 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
53 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
53 kA
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks |
882 A
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min |
504 A
|
| Kısa devre toplam kesme süresi |
< 10 ms
|
| Kullanım Kategorisi |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Gerilim Değeri |
440 V - 440 V
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Koruma sınıfı |
IP20
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi) |
| Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf |
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
IP40 (izolasyon çerçevesi ile) |
| Koruma sınıfı (sonlandırmalar) |
IP10 (tünel terminal)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal) |
| Kullanım ömrü, mekanik |
20000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit |
| Doğrudan temasa karşı koruma |
VDE 0106 bölüm 100'a göre parmak ve el ile temasa karşı dayanıklılık
|
| Şok direnci |
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Kapatma tekniği |
Manyetik
|
| Standart terminaller |
Kutu terminal
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo) |
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
|
| Terminal kapasitesi (kontrol kablosu) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, minimum 12 mm x 5 mm boyut
Arka taraf vida bağlantısında M6 Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, maksimum 16 mm x 5 mm boyut |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo) |
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 6 mm² - 9 mm² (2x)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 6 mm² - 12 mm² (1x) Kutu terminalinde 6 mm² - 12 mm² (1x) Tünel terminalde 6 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo) |
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı 4 mm² - 2/0 mm² (1x)
Tünel terminalde 4 mm² - 3/0 mm² (1x) Kutu terminalinde 4 mm² - 2/0 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
Kutu terminalde 9 mm x 0,8 mm boyutlarında maksimum 9 adet segment
Kutu terminal üzerinde 9 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 segment |