Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281587
NZM-XBZ1000

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Bowden kabloları, U = 1000 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series NZM montaj aksesuarı
Katalog Numarası
281587
EAN
4015082815875
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
200 mm
Ürün Ağırlığı
0.138 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL listed
CE marking
CSA certified
IEC60947
Model Kodu
NZM-XBZ1000

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Kasa
NZM1/2/3/4
Diğer Özellikler
(Pano kapağına monte edilen) döner kurma kollarının mekanik kilitlenmesi için
Tip
Aksesuar. Mekanik kilitleme
Şununla birlikte kullanılır
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
PN2
PN2-4
PN1
NS1
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM4-4
PN1-4
N2
N3-4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
N1
N4-4
NS3
NS4
NZM1-4
NZM2
PN3-4
N1-4
N3
N4
NS2
NZM1
NZM3
NZM4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN3
N2-4
NZM2-4
NZM3-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Diğer Özellikler
(Pano kapağına monte edilen) döner kurma kollarının mekanik kilitlenmesi için

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.