Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281591
NZM4-XKV95

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Bağlantı genişletme, 3 kutuplu, aralık 95 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
281591
EAN
4015082815912
Ürün Uzunluğu/Derinliği
140 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
3.175 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC60947
UL489
CE marking
Model Kodu
NZM4-XKV95

Delivery program

Amperaj Değeri
1600 A
Kasa
NZM4
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
Beş delikli bağlantı parçası
Şunun için uygun:
Bakır kablo pabuçları
Üç kutuplu
Tip
  • Aksesuar
  • Bağlantı genişletme
  • Terminal
Şununla birlikte kullanılır
NZM4, N(S)4

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
1600 A

Technical data - mechanical

Diğer Özellikler
Beş delikli bağlantı parçası

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (bakır bara)
Maks. 80 mm x 10 mm (2x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
50 mm x 1 mm'lik min. 10 segment
Terminal kapasitesi (esnek kablo)
Maksimum. 500 AWG/kcmil (6x)
300 mm² (4x)
600 AWG/kcmil (4x)
95 mm² - 240 mm² (6x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.