Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281665
+NZM2-XKR4U

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Bağlantı, arkadan, 3,5mm, 3 kutuplu, alt kısım

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM çok işlevli cihaz adaptörü
Katalog Numarası
281665
EAN
4015082816650
Ürün Uzunluğu/Derinliği
102 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
93 mm
Ürün Ağırlığı
0.159 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC60947-2
UL489
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (Class No. 1432-01)
Model Kodu
+NZM2-XKR4U

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
250 A
Kasa
NZM2
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Akım sınırlamalı devre kesici
  • NZM3 komponent adaptörü için
Şunun için uygun:
Üç kutuplu
Tip
Komponent adaptörü için bağlantı bloğu
Şununla birlikte kullanılır
PN2
Besleme devreleri, linye devreleri
NZM2
N(S)2

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
250 A
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20
Montaj konumu
Altta takılıdır
Diğer Özellikler
  • Akım sınırlamalı devre kesici
  • NZM3 komponent adaptörü için

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.