Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281667
+NZM3-XKR13O

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Bağlantı, arkadan, 13mm, 3 kutuplu, üst kısım

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM çok işlevli cihaz adaptörü
Katalog Numarası
281667
EAN
4015082816674
Ürün Uzunluğu/Derinliği
140 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
110 mm
Ürün Ağırlığı
0.234 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
CE marking
Specially designed for North America
IEC60947-2
UL (File No. E31593)
UL489
CSA certified
Model Kodu
+NZM3-XKR13O

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
630 A
Kasa
NZM3
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Akım sınırlamalı devre kesici
  • NZM3 için komponent adaptörü, üstten bağlantı
Şunun için uygun:
Üç kutuplu
Tip
Komponent adaptörü için bağlantı bloğu
Şununla birlikte kullanılır
NZM3
N(S)3
Besleme devreleri, linye devreleri
PN3

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
630 A
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20
Montaj konumu
Yukarıya monte edilmiş
Diğer Özellikler
  • Akım sınırlamalı devre kesici
  • NZM3 için komponent adaptörü, üstten bağlantı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.