Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

283379
DILM65-XSP(208V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 208 V 60 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
283379
EAN
4015082833794
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
UL Category Control No.: NLDX
Model Code
DILM65-XSP(208V60HZ)

Design verification
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
General information

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Magnet system

Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
208 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
208 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015