Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

283472
PN2-XPA

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Paralelleme mekanizması, 2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series NZM montaj aksesuarı
Katalog Numarası
283472
EAN
4015082834722
Ürün Uzunluğu/Derinliği
215 mm
Ürün Yüksekliği
55 mm
Ürün Genişliği
115 mm
Ürün Ağırlığı
0.833 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Model Kodu
PN2-XPA

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Takılı:
Asma kilit
Uzatma mili
Kasa
PN2
Diğer Özellikler
  • Yan yana monte edilen aynı tipteki 2 PN yük ayırıcının aynı anda aktivasyonu
  • UL/CSA onaylı değildir
Şunun için uygun:
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı
Tip
Paralelleme mekanizması
Şununla birlikte kullanılır
PN2(-4) + PN2(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Degree of protection / NEMA enclosure type
Diğer
Diğer Özellikler
  • Yan yana monte edilen aynı tipteki 2 PN yük ayırıcının aynı anda aktivasyonu
  • UL/CSA onaylı değildir

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.