Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 24 V DC, + 2 erken N/A, NZM1 için, 20L
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
|
| Katalog Numarası |
284401
|
| EAN |
4015082844011
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
37 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
66 mm
|
| Ürün Genişliği |
32 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.056 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL (File No. E140305)
CE marking IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL listed UL489 CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) |
| Model Kodu |
NZM1-XUHIV20LK24DC
|
| Takılı: |
İki ayrı erken kapama yardımcı kontağı
|
| Kasa |
NZM1
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yüksüz şalter
|
| Tip |
Erken kapama yardımcı kontağı ile düşük gerilim bobini
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - maks |
0,7 x Us
|
| Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - min |
0,35 x Us
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
1.5 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
0.8 W
|
| Güç tüketimi |
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC) |
| Anma kontrol besleme gerilimi |
24 V DC
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V DC
|
| Reaction time |
19 ms
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Bağlantı Tipi |
Bobin terminalleri, 3 m gevşek bağlantı kablolarıyla
Terminal bloğuna bağlanan yardımcı kontak terminalleri |
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken) |
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) yüksüklü şönt açmada
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x) Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) yüksüklü şönt açmada Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x) Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli |