Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284474
NZM4-4-XKM2S-1600

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Modül plakası, 2-delik, dikey, 4 kutuplu, 1600A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
284474
EAN
4015082844745
Ürün Uzunluğu/Derinliği
128 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
200 mm
Ürün Ağırlığı
3.242 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Model Kodu
NZM4-4-XKM2S-1600

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
≦ 1600 A
Kasa
NZM4
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
İki delik
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Bakır kablo pabuçları
Tip
Modül plakası
Şununla birlikte kullanılır
NZM4-4, N4-4

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
≦ 1600 A

Technical data - mechanical

Diğer Özellikler
İki delik

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (bakır bara)
50 mm x 10 mm (2x)
40 mm x 10 mm (2x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
40 mm x 1 mm'lik 10 segment (2x)
50 mm x 1 mm'lik (2x) 10 segment
Terminal kapasitesi (esnek kablo)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Maksimum. 500 AWG/kcmil (2x)

Ürün teknik özelliklerini aktar