Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

284769
Model Kodu: DILM150-XP1

Eaton Moeller® series DILM paralelleme bağlantısı, DILM80 ila DILM150

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM paralelleme bağlantısı
Katalog Numarası
284769
EAN
4015082847692
Ürün Uzunluğu/Derinliği
102 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
83 mm
Ürün Ağırlığı
0.957 kg
Sertifikasyonlar
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Katalog Notları
AC1 açık kontaktörünün akım taşıma kapasitesi 2,5 kat artar
Model Kodu
DILM150-XP1

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı köprüsü
Ürün kategorisi
Aksesuarlar
Koruma
VDE 0106 bölüm 100 uyarınca kazara temasa karşı korumalıdır

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
1 x (35 - 300) mm², çok telli
2 x (35 - 120) mm², çok telli
2 x (11 x 21 x 1) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken
Vida boyutu
5 mm AF, Altıgen başlı anahtar, Terminal vidası, Ana kablolar
Sıkma torku
14 Nm, Vidalı terminal

Conventional thermal current Ith

Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
400 A

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
37.8 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
12.6 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
400 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015