Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

285555
PFR-003

Eaton Moeller series NZM Toprak kaçağı devre kesici 30mA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Topraklama kaçağı rölesi
Katalog Numarası
285555
EAN
4015082855550
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
95 mm
Ürün Ağırlığı
0.182 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC 1008
IEC 755
IEC/EN 60947-2
IEC 1009
Model Kodu
PFR-003

Teslimat Programı

Özellikler
1 entegre konum değiştirme kontağı (röle kontağı)
Kasa
NZM1/2/3/4
45 mm
Diğer Özellikler
  • Darbe akım hassasiyetli
  • Entegre yardımcı kontak (1 C/O)
  • Ring tipi trafo da sipariş edilmelidir
  • UL/CSA onaylı değildir
Tip
  • Aksesuar
  • Artık akım röleleri
  • Gerilim bobini

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C

Technical data - electrical

Röle kontağının akım değeri
6 A
Gecikme süresi
0.02 ms (gecikmesiz)
Güç tüketimi
3 W
Güç çekme gecikmesi süresi - maks
20 ms
Güç çekme gecikmesi süresi - min
20 ms
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
276 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
184 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
276 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
184 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma hata akımı - maks
0.03 A
Anma hata akımı - min
0.03 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
276 V
Hassasiyet tipi
Darbe akım hassasiyetli, tip A
Röle kontağının gerilim değeri
250 V AC / 100 V DC

Technical data - mechanical

Device width
85 mm
Montaj Yöntemi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı DIN 46277, IEC/EN 60715
Diğer Özellikler
  • Darbe akım hassasiyetli
  • Entegre yardımcı kontak (1 C/O)
  • Ring tipi trafo da sipariş edilmelidir
  • UL/CSA onaylı değildir
Terminal koruması
BGV A2, VDE 106 Bölüm 100'ye göre parmak/elle temasa karşı koruma

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) yüksüklü
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) katı, 0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) esnek/yüksüklü
Terminaller (üst ve alt)
Kutu terminalleri

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.