Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

285601

70 mm iç çaplı, toprak kaçağı devre kesicisi için Eaton Moeller series NZM Akım trafosu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Akım trafosu
Katalog Numarası
285601
EAN
4015082856014
Ürün Uzunluğu/Derinliği
125 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
144 mm
Ürün Ağırlığı
0.204 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC
Model Kodu
PFR-W-70

Teslimat Programı

Kasa
NZM1/2/3/4
Anma akımı
400 A
Diğer Özellikler
PFR artık akım rölesi ile birlikte (UL/CSA onaylı değildir)
Tip
Toprak hatası açtırma bobini aksesuarı, Trafo gerilim açtırma bobini

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Röle kontağının akım değeri
5 A
Güç çekme gecikmesi süresi - min
0 ms
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Gerilim Değeri
690 V AC 50/60 Hz
Röle kontağının gerilim değeri
690 V (50/60 Hz)

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
DIN rayı montajı için sabitleme klipsi dâhil
Diğer Özellikler
PFR artık akım rölesi ile birlikte (UL/CSA onaylı değildir)
Transformer opening diameter
70 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.