Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

285602
PFR-W-105

105 mm iç çaplı, toprak kaçağı devre kesicisi için Eaton Moeller series NZM Akım trafosu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Akım trafosu
Katalog Numarası
285602
EAN
4015082856021
Ürün Uzunluğu/Derinliği
190 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
172 mm
Ürün Ağırlığı
0.402 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC
Model Kodu
PFR-W-105

Delivery program

Kasa
NZM1/2/3/4
Diğer Özellikler
  • PFR artık akım rölesi ile birlikte
  • UL/CSA onaylı değildir
Tip
  • Aksesuar
  • Toprak hatası ayırma elemanları, transformatör
  • Gerilim bobini

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Güç çekme gecikmesi süresi - min
0 ms
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Gerilim Değeri
690 V AC 50/60 Hz
Röle kontağının gerilim değeri
690 V (50/60 Hz)

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
DIN rayı montajı için sabitleme klipsi dâhil
Diğer Özellikler
  • PFR artık akım rölesi ile birlikte
  • UL/CSA onaylı değildir
Transformer opening diameter
105 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.