Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

286692
BPZ-FP-800/200-45

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=200x800mm için ön plaka, 45 mm cihaz kesitli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
286692
EAN
4015082866921
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
1.45 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-800/200-45

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Ön plaka kesme boyutu
45 mm
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Yükseklik birimi sayısı
0
Modül alanı ünite sayısı (toplam)
35
Sıra sayısı
1
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar