Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

286763
BPZ-NZM2-600-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=400x600mm için montaj plakası + ön plaka, NZM2, Dikey

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
Katalog Numarası
286763
EAN
4015082867638
Ürün Uzunluğu/Derinliği
85 mm
Ürün Yüksekliği
399 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
4.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-NZM2-600-MV

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
Ek ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM2

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Yatay
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar