Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=500x600mm için montaj plakası + ön plaka, NZM3, Dikey
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
|
| Katalog Numarası |
286764
|
| EAN |
4015082867645
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
85 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
499 mm
|
| Ürün Genişliği |
520 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-NZM3-600-MV
|
| Özellikler |
Delikli
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şunun için uygun: |
Tek montaj
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM3
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj |
| Montaj konumu |
Dikey
Yatay |
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Yüzey koruması |
Galvanizli
|