Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

286767
BPZ-MPL80-800

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=80x800mm için üniversal montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
286767
EAN
4015082867676
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
688 mm
Ürün Ağırlığı
1.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL80-800

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Üniversal
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar