Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

288948
PAINT-RAL9016

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Flask with brush applicator, RAL9016

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect xVtl other accessory
Catalog Number
288948
EAN
4015082889487
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
150 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PAINT-RAL9016

Ek Bilgiler

Functions
For repairing paint damage
RAL-number
9016
Special features
Brush bottle
Volume
10 ml

Teslimat Programı

Accessory/spare part type
Paint finish
Touch-up paint
Color
White
Traffic white (RAL 9016)
Type
Accessory panel building\nGeneral switchboard accessory

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.