Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, kol siyah, sağ tarafta
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
|
| Katalog Numarası |
289807
|
| EAN |
4015082898076
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
250 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
165 mm
|
| Ürün Genişliği |
165 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.715 kg
|
| Uyumlar |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CE marking
UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) CSA certified |
| Model Kodu |
NZM4-XS-R
|
| Özellikler |
Montaj plakasına şalter montajı
Şalterin kontrol panelinin yan duvarında aktivasyonu Standart: siyah / gri Kilitlenebilir |
| Takılı: |
Harici uyarı levhası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Siyah ve sarı yıldırım sembolü Uzatma mili Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu NZM...-XV4 uzatma mili Asma kilit |
| Kasa |
NZM4
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Güç devre kesici
Yük ayırıcı |
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Etkinleştirme tipi |
Sağda aktivasyon
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı kilit düzeneği I konumunda da değiştirilebilir
Kapı kilit düzeneği KAPALI konumda maksimum 3 asma kilitle kilitlenebilir |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Diğer Özellikler |
|