Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

289809
NZM4-XSR-R

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, kol kırmızı, sağ tarafta

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
289809
EAN
4015082898090
Ürün Uzunluğu/Derinliği
250 mm
Ürün Yüksekliği
165 mm
Ürün Genişliği
165 mm
Ürün Ağırlığı
2.715 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
Model Kodu
NZM4-XSR-R

Teslimat Programı

Özellikler
Şalterin kontrol panelinin yan duvarında aktivasyonu
Kilitlenebilir
Acil kapatma için kırmızı-sarı
Montaj plakasına şalter montajı
Takılı:
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
NZM...-XV4 uzatma mili
Asma kilit
Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı plakası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Güç devre kesicisi
Yük ayırıcı
Tip
Yan panel montajı için ana şalter grubu kiti
Şununla birlikte kullanılır
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Sağda aktivasyon
Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği KAPALI konumda maksimum 3 asma kilitle kilitlenebilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı plakası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.