Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

289935
E-PKZ01-X

Eaton Moeller® series E-PKZ0 Insulated enclosure, E-PKZ0, H x W x D = 129 x 90 x 115 mm, 45 mm cutout

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series E-PKZ0 Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
289935
EAN
4015082899356
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
129 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.34 kg
Compliances
CE
Model Code
E-PKZ01-X
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W

Features & functions

Enclosure material
Plastic
Fitted with:
PE(N) terminal
Functions
For extension of CI/E-PKZ01-X... unit

Genel Bilgiler

Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Built-in
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015