Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

292343
NZM2-4-XFI30

Eaton Moeller series NZM Toprak arızası salınımı, 30 mA, 4 kutuplu, sağ

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Topraklama kaçağı rölesi
Katalog Numarası
292343
EAN
4015082923433
Ürün Uzunluğu/Derinliği
132 mm
Ürün Yüksekliği
103 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
2.504 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Model Kodu
NZM2-4-XFI30

Delivery program

Uygulama
Üç fazlı ve tek fazlı sistemlerde
Kasa
96 mm
NZM2
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • IEC/EN 60947-2'ye göre toprak arızası şalteri
  • UL/CSA onaylı değildir
  • Üç fazlı ve tek fazlı sistemlerde kullanıma uygundur.
  • Çekirdek-denge ilkesine göre darbe akım hassasiyetli.
  • 4 kutuplu NZM2-4 devre kesiciler ve N2-4 yük ayırıcılar için
  • Besleme gerilimi bağlı Ue = 280 - 690 V 50 Hz
Tip
Toprak hatası ayırma elemanları
Şununla birlikte kullanılır
NZM2-4
Dört kutuplu
N2-4

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
250 A
Akım değeri - min
15 A
Hata akımı algılama aralığı
50 Hz
Frekans değeri
50 Hz
Güç çekme gecikmesi süresi - maks
30 ms
Güç çekme gecikmesi süresi - min
30 ms
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
690 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
280 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma hata akımı - maks
0.03 A
Anma hata akımı - min
0.03 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Hassasiyet tipi
Çekirdek-denge ilkesine göre darbe akım hassasiyetli (tip A)
Gerilim Değeri
280 - 690 V AC (independent of mains voltage)

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20 (canlı bileşenlerin bulunduğu alanda)
Kullanım ömrü, mekanik
≧ 2000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Alt
Montaj konumu
Tüm yönlerde 90° ve dikey
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
Diğer Özellikler
  • IEC/EN 60947-2'ye göre toprak arızası şalteri
  • UL/CSA onaylı değildir
  • Üç fazlı ve tek fazlı sistemlerde kullanıma uygundur.
  • Çekirdek-denge ilkesine göre darbe akım hassasiyetli.
  • 4 kutuplu NZM2-4 devre kesiciler ve N2-4 yük ayırıcılar için
  • Besleme gerilimi bağlı Ue = 280 - 690 V 50 Hz

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
Yüksüksüz NZM2 standart terminal olarak
Yüksüklü NZM2 standart bağlantı olarak

Ürün teknik özelliklerini aktar