Eaton Moeller series NZM Toprak arızası salınımı, 30 mA, AC/DC akım hassasiyetli, 4 kutuplu
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM Topraklama kaçağı rölesi
|
| Katalog Numarası |
292345
|
| EAN |
4015082923457
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
132 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
103 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
6.06 kg
|
| Uyumlar |
IEC
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B |
| Model Kodu |
NZM2-4-XFIA30
|
| Uygulama |
Üç fazlı ve tek fazlı sistemlerde
|
| Kasa |
NZM2
96 mm |
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Toprak hatası ayırma elemanları
|
| Şununla birlikte kullanılır |
N2-4
Dört kutuplu NZM2-4 |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Akım değeri - maks |
250 A
|
| Akım değeri - min |
15 A
|
| Hata akımı algılama aralığı |
AC gerilimiyle: 0 - 100 kHz
Darbeli DC gerilimi ile: 50 Hz |
| Frekans değeri |
50 Hz
|
| Güç çekme gecikmesi süresi - maks |
30 ms
|
| Güç çekme gecikmesi süresi - min |
30 ms
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
400 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
50 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
400 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
50 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
0 V
|
| Anma hata akımı - maks |
0.03 A
|
| Anma hata akımı - min |
0.03 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
400 V
|
| Hassasiyet tipi |
AC/DC'ye hassas (tip B)
|
| Gerilim Değeri |
50 - 400 V AC (independent of mains voltage)
|
| DC'de gerilim değeri |
Şebeke elektriğine bağlı olarak 50 V DC
|
| Koruma sınıfı |
IP20 (canlı bileşenlerin bulunduğu alanda)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
≧ 2000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
Alt
|
| Montaj konumu |
Tüm yönlerde 90° ve dikey
|
| Şok direnci |
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken) |
Yüksüklü NZM2 standart bağlantı olarak
Yüksüksüz NZM2 standart terminal olarak |