Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

293602
Model Kodu: BPZ-NZM2-800-MH-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=200x800mm için montaj plakası + ön plaka, NZM2, yatay, beyaz

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
Katalog Numarası
293602
EAN
4015082936020
Ürün Uzunluğu/Derinliği
110 mm
Ürün Yüksekliği
199 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-NZM2-800-MH-W

Additional information

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM2

Delivery program

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Tip
İlave ekipman

Technical Data - Mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar