Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

293603
BPZ-NZM1-800-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=300x800mm için montaj plakası + ön plaka, NZM1, Dikey

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
Katalog Numarası
293603
EAN
4015082936037
Ürün Uzunluğu/Derinliği
140 mm
Ürün Yüksekliği
299 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-NZM1-800-MV

Additional information

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
Ek ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM1

Delivery program

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar