Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

293606
Model Kodu: BPZ-NZM2-800-MV-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=400x800mm için montaj plakası + ön plaka, NZM2, dikey, beyaz

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
Katalog Numarası
293606
EAN
4015082936068
Ürün Uzunluğu/Derinliği
85 mm
Ürün Yüksekliği
399 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
5.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-NZM2-800-MV-W

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Yüzey koruması
Galvanizli
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu genişlik için uygun:
800 mm

Additional information

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM2

Ürün teknik özelliklerini aktar