Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

293608
BPZ-NZM3-800-MV-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=500x800mm için montaj plakası + ön plaka, NZM3, dikey, beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
Katalog Numarası
293608
EAN
4015082936082
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
499 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
7.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-NZM3-800-MV-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
Ek ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM3

Teslimat Programı

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar